2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M534PY4ZB

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
120ボルト
VAR120_VOLTS
208ボルト
VAR208_VOLTS
240ボルト
VAR240_VOLTS
277ボルト
VAR277_VOLTS
アングル・コード出力
ANGLED_CORD_OUTPUT
見かけの荷重
APPARENT_LOAD
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
利用率を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
利用率
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
カラーフィルター
COLOR_FILTER
コネクタ説明
CONNECTOR_DESCRIPTION
コンストラクション・ノート
CONTRUCTION_NOTE
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
1
M534PY4ZB
1
0
0
0
0
8.500
D5020200
0
1
16777215
電源用コネクタ
フィクスチャーの長さは、メーカーに相談せずに変更しないこと。
0
0
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号M534PY4ZB
最終更新日20.06.2024 07:01:05
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties