Lumenpulse
ルーメンファケード・ナノ
ルーメンファケード・ナノカラーチェンジング
スリムな調整可能マウント
Lumenpulse
ルーメンファケード・ナノ
ルーメンファケード・ナノカラーチェンジング
スリムな調整可能マウント
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N880THJ21
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
アンプ
AMPS
角度
ANGLE
アングルカルク
ANGLECALC
見かけの荷重
APPARENT_LOAD
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
利用率を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
利用率
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
コネクタ説明
CONNECTOR_DESCRIPTION
コントロールノート
CONTROL_NOTE
コンストラクション・ノート
CONTRUCTION_NOTE
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
記述
DESCRIPTION
1
2
N880THJ21
0.333
0
0
0.016
D5020200
0
1
電源用コネクタ
ドントロール・オプションを決定する前に、製品の仕様書を参照してください。 制限事項があります。
フィクスチャーの長さは1フィート、2フィート、3フィート、4フィートのみ。
0
0
4
Lumenfacade Nanoは、これまでのファサード照明の常識を覆す高効率リニアLED照明器具です。12インチ、24インチ、36インチ、48インチのセクションで利用可能なLumenfacade Nanoは、一般的な都市構造、歴史的建造物、手の届きにくい場所に最適です。ルーメンファサード・ナノは、ルーメンファサード・ファミリーの大型製品に搭載されているすべての機能を備えており、次のようなさまざまなオプションを設定することができます:放牧、投光、壁面洗浄用の光学部品、出力の選択、さまざまな色温度または静的色、さまざまな取り付けオプション、仕上げ、アクセサリー、コントロール。ルーメンファサード・ナノは、ユニークな非対称配光も可能で、壁面や看板に卓越した均一性と明るさを提供します。
3CLRQFQEK
0.000
0
0
0
0
4
ルメンファケード・ナノ治具用フォトメトリクス
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Lumenpulse
- スリムな調整可能マウント
オーダー番号
N880THJ21
最終更新日
20.06.2024 07:01:06
単位
キーワード
スリムな調整可能マウント
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties