フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lumenpulse
ルーメンクワッド
ルーメンクォード大型カラーチェンジング
表面実装
Lumenpulse
ルーメンクワッド
ルーメンクォード大型カラーチェンジング
表面実装
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q9T325QMH
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
見かけの荷重
APPARENT_LOAD
利用率を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
利用率
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
記述
DESCRIPTION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
ホスト
HOST
光源
LIGHT_SOURCE
注釈の方向を維持する
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
メーカー
MANUFACTURER
マスユニット
MASSUNIT
1
2
Q9T325QMH
0
0
0
0
0
4
表面実装フィクスチャー
-1
5
0
0
ルーメンパルス
1
TGMGHMDVA
0
0
0
0
0
4
表面実装フィクスチャー
-1
5
0
0
ルーメンパルス
1
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Lumenpulse
- 表面実装
オーダー番号
Q9T325QMH
最終更新日
20.06.2024 07:01:07
単位
キーワード
ルーメンクォード大型カラーチェンジング
ルーメンクワッド
表面実装
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
Q9T325QMH