フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
LUMENWERX
リム・ラウンド・ペンダント ダイレクト・インダイレクト 60
LUMENWERX
リム・ラウンド・ペンダント ダイレクト・インダイレクト 60
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CO2MGGSI7
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
120ボルト
VAR120_VOLTS
277ボルト
VAR277_VOLTS
見かけの荷重
APPARENT_LOAD
利用率を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
利用率
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
カラーフィルター
COLOR_FILTER
色温度
COLOR_TEMPERATURE
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
ディフューザー高さ
DIFFUSER_HEIGHT
調光ランプ色温度シフト
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
円の直径から出る
EMIT_FROM_CIRCLE_DIAMETER
1
CO2MGGSI7
1
0
0
0
0
16777215
0
0
0
48.000
-1
2.125
0
58.410
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
LUMENWERX
- リム・ラウンド・ペンダント ダイレクト・インダイレクト 60
オーダー番号
CO2MGGSI7
最終更新日
27.06.2024 09:00:27
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
CO2MGGSI7