フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Martin Professional
エフェクトライト
ストロボ
VDOアトミックドットCLD
VDOAtomicDot
Martin Professional
エフェクトライト
ストロボ
VDOアトミックドットCLD
VDOAtomicDot
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0KUKLK9SD
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
特徴
FEATURES
名称
NAME
1
0KUKLK9SD
コールドホワイト(5700K) ビームストロボ・ブラインドアイ・キャンディ・フィクスチャー 3350ルーメン・ブーストストロボ 1600ルーメン連続 ビーム角11度 フィールド角22度 ピクセル・コントロール可能なRGBオーラ・バックライト コンパクトなフォームファクター 電源内蔵(100-240V) ハイブリッド・ケーブル(PDEシステム)による電源およびデータIN/THRU P3、DMX、Art-Net、sACN対応バックライトおよびビームにpixel-FXを内蔵 バーンドアおよびディフューザーレンズ用のフロントアクセサリーホルダー 取り外し可能なヨークアセンブリ バテン、アレイ、独創的な形状を構築するためのスマートなインターロック機構 マーティンVDOアトミックと互換性 混合アレイのためのパッシブ冷却 IP65定格
0KUKLK9SD
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Martin Professional
- VDOAtomicDot
オーダー番号
0KUKLK9SD
最終更新日
03.10.2024 06:22:14
単位
キーワード
VDOAtomicDot
VDOアトミックドットCLD
エフェクトライト
ストロボ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties