フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Merit Brass
カッパープレス
銅_アダプタ_誘電体_PxFPT
Merit Brass
カッパープレス
銅_アダプタ_誘電体_PxFPT
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MTJFEAGH4
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a
A
a1
A1
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
コネクション1タイプ
CONNECTION1TYPE
コネクション2タイプ
CONNECTION2TYPE
接続値1
CONNVALUE1
接続値2
CONNVALUE2
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
dn1
DN1
dn2
DN2
フィッティング説明
FITTING_DESCRIPTION
フィッティングサイズ
FITTING_SIZE
1
MTJFEAGH4
1.220
1.155
1
カッパープレス
エフピーティー
1.810
0.750
0
0
0
-1
2
2
銅プレス誘電ユニオン PxFPT
2
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Merit Brass
- 銅_アダプタ_誘電体_PxFPT
オーダー番号
MTJFEAGH4
最終更新日
06.08.2024 09:34:18
単位
キーワード
カッパープレス
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties