2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0BMBEE2JO

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a
A
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
コネクション1タイプ
CONNECTION1TYPE
コネクション2タイプ
CONNECTION2TYPE
接続値
CONNVALUE
コスト
COST
キュパ
CUPA
カップ
CUPB
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
dn1
DN1
dn2
DN2
フィッティング説明
FITTING_DESCRIPTION
フィッティングサイズ
FITTING_SIZE
ホスト
HOST
1
0BMBEE2JO
1.570
1
FTG
ステンレスプレス
1.400
0
1.775
1.025
0
0
-1
2
1
ステンレスプレス減速機 PxFTG
2x1
0
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号0BMBEE2JO
最終更新日06.08.2024 09:34:21
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties