フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Mert Akıskan
空気圧式
空気圧シリンダー
MYSシリーズ ガイド付きシリンダ
MYS2050
Mert Akıskan
空気圧式
空気圧シリンダー
MYSシリーズ ガイド付きシリンダ
MYS2050
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Z50E0V6HT
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
液体タイプ
FLUID_TYPE
磁気センサー
MAGNETIC_SENSOR
最高使用圧力
MAXIMUM_OPERATION_PRESSURE
動作温度
OPERATION_TEMPERATURE
ピストン径
PISTON_DIAMETER
ピストンロッド径
PISTON_ROD_DIAMETER
ピストンスピード
PISTON_SPEED
仕様書
SPECIFICATIONS
規格
STANDARDS
ストローク
STROKE_LENGTH
システム清浄度
SYSTEM_CLEANLINESS
名称
NAME
1
Z50E0V6HT
フィルターを通したドライまたは潤滑圧縮空気。潤滑エアを使用する場合は、MAG専用のエアプレパレーションオイルを使用することを推奨します。
MAG MCS1-Zシリーズセンサーをご使用ください。
1~8バール(0.1~0.8MPa)
-20 °C ~ +80 °C。
16 mm -40 mm
8 mm - 16 mm
最大1m/s。
組立寸法は MAG 規格に適合しています。「省スペースのコンパクト設計" 標準マグネットピストン" 標準非回転ロッド" 複数組立て機能
組立寸法はMAG規格に適合、ピストン径とピストンロッド径はISO 3320規格に適合、試験規格はISO 10099。
125mmまで
圧縮空気中の粒子径は最大50μmでなければならない。
Z50E0V6HT
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Mert Akıskan
- MYS2050
オーダー番号
Z50E0V6HT
最終更新日
27.01.2025 07:20:36
単位
キーワード
MYSシリーズ
ガイド付きシリンダ
空気圧シリンダー
空気圧式
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties