フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MOONS'
モーションコントローラ
インテリジェント・コントローラー
MCX1-C8A0M
MCX1_motion_controller_3D
MOONS'
モーションコントローラ
インテリジェント・コントローラー
MCX1-C8A0M
MCX1_motion_controller_3D
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47J5M2FRB
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
認証
CERTIFICATION
通信インターフェース
COMMUNICATION_INTERFACE
通信プロトコル
COMMUNICATION_PROTOCOL
制御機能
CONTROL_FUNCTIONS
冷却方法
COOLING_METHOD
CPU
CPU
次元(hwd)
DIMENSIONS_HWD_
拡張スロット
EXPANSION_SLOT
ハード
HARD_DISK
IPレーティング
IP_RATING
1
47J5M2FRB
CE、RoHS
LAN×1,1000M,EtherCAT×1,CAN×1,USB3.0×4,HDMI×1
Modbus RTUとフリープロトコル、ModbusTCP、EhterNetIP、CANopen(将来サポート)、OPCUA(将来サポート)
位置決め,電子ギア,電子CAM,補間
NA
インテル・セレロン1.8GHz
100×48×69
ミニPCIe×1
64G SSD
IP20
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
MOONS'
- MCX1_motion_controller_3D
オーダー番号
47J5M2FRB
最終更新日
30.08.2024 11:52:19
単位
キーワード
モーションコントローラ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties