フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NAKANISHI
モータースピンドル
HES510-BT30
NAKANISHI
モータースピンドル
HES510-BT30
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3K3LKOQWN
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
最大出力
MAX__POWER
オプション
OPTIONS
速度範囲
SPEED_RANGE
スピンドル精度
SPINDLE_ACCURACY
標準付属品
STANDARD_ACCESSORIES
タイプ
TYPE
重量
WEIGHT
名称
NAME
1
3K3LKOQWN
340 W
コレット(CHA グループ) ø0.5-ø6.35 mm コレットは別売です。モーターコード長さ 4 m (9248), 6 m (9249), 8 m (9250)
5,000~50,000分-1
1μm以内
コレットナット(K-265) レンチ(12×14) 2本
モーター・スピンドル
2.2 kg
3K3LKOQWN
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
NAKANISHI
- HES510-BT30
オーダー番号
3K3LKOQWN
最終更新日
20.08.2024 12:26:09
単位
キーワード
モータースピンドル
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties