フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PF Group
屋上緑化用検査室
TWTE110V
PF Group
屋上緑化用検査室
TWTE110V
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IP8XH2T19
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
CWコネクション
CW_CONNECTION
クフ
CWFU
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
記述
DESCRIPTION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
水切りリング 2個 odk_to アタッチメント 2個 p
DRAINAGE_RING_TW_ODK_TO_ATTACHMENT_TW_TER_P
電気暖房コンセント
ELECTRIC_HEATING_OUTLET
フラットプロテクティブバスケットTW Plk
FLAT_PROTECTIVE_BASKET_TW_PLK
流量
FLOWRATE
ホスト
HOST
HW接続
HW_CONNECTION
1
2
3
4
5
6
FW5GGO8X9
1
0
0
0
0
0
ルーフコンセント
-1
0
1
0
3.900
0
0
ATTMS89YU
1
0
0
0
0
0
ルーフコンセント
-1
3
0
0
3.900
0
0
IP8XH2T19
1
0
0
0
0
0
ルーフコンセント
-1
0
0
0
3.900
0
0
DMIE4Z1WE
1
0
0
0
0
0
ルーフコンセント
-1
2
1
0
3.900
0
0
Q52EOITT9
1
0
0
0
0
0
ルーフコンセント
-1
2
1
0
3.900
0
0
HV4YI7166
1
0
0
0
0
0
ルーフコンセント
-1
2
0
0
3.900
0
0
圧縮表現を表示 (6 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PF Group
- TWTE110V
オーダー番号
IP8XH2T19
最終更新日
19.11.2024 12:52:30
単位
キーワード
屋上緑化用検査室
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties