フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Polylux
安全変圧器
PBPC
PC1000
Polylux
安全変圧器
PBPC
PC1000
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
W28HOP3CG
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
周囲温度
AMBIENT_TEMPERATURE
冷却
COOLING
寸法 (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
頻度
FREQUENCY
入力電圧
INPUT_VOLTAGE
断熱
INSULATION
取り付け
MOUNTING
出力電圧
OUTPUT_VOLTAGE
保護度
PROTECTION_DEGREE
格付け
RATING
温度上昇
TEMPERATURE_RISE
試験電圧
TEST_VOLTAGE
重量
WEIGHT
巻線
WINDINGS
名称
NAME
1
W28HOP3CG
45 ºC
ANAN
136x162x180x146x104 mm 6Ø
50/60 Hz
230/400/460 V
クラスB - 130ºC
ネジ
24/48 V
IP-20
1000 VA
Bクラス
4,6 kV (1分間、50 Hz) プリ-秒 - 3,2 kV (1分間、50 Hz) プリ-接地 - 2,5 kV (1分間、50 Hz) 秒-接地
9,6 kg
クラスHC - 200 ºC
W28HOP3CG
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Polylux
- PC1000
オーダー番号
W28HOP3CG
最終更新日
08.04.2024 08:49:44
単位
キーワード
PBPC
安全変圧器
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
W28HOP3CG