フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Radaway
シャワーの囲い、ドア、スクリーン
クラシック
クラシックA
Radaway
シャワーの囲い、ドア、スクリーン
クラシック
クラシックA
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7VK4IWN7E
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
エラストマーシール
ELASTOMER_SEALS
エレガントなクロームのディテール
ELEGANT_CHROME_DETAILS
固定システム
FIXING_SYSTEM
ガラス 4-5 mm
GLASS_4_5_MM
磁気ストリップ
MAGNETIC_STRIP
ローラー
ROLLERS
名称
NAME
1
7VK4IWN7E
このシャワーエンクロージャーは、シャワートレイの上だけでなく、床に直接取り付けることもできる。
キャビンの気密性を確保する。
壁の曲率を水平にできるプロファイルを備えた壁面取り付けシステム。
安全ガラス、厚さ4~5mmの強化ガラス、PNEN 121501規格に適合。
温度や湿度の変化に強い。
スムーズな閉動作を保証する信頼性の高いベアリングローラー。
7VK4IWN7E
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Radaway
- クラシックA
オーダー番号
7VK4IWN7E
最終更新日
23.12.2024 11:04:03
単位
キーワード
クラシック
クラシックA
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties