2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HPC - ACA6-28-1000

テーブルを展開
EN
1/5
Part number
REF
Number of splines
NBC
D1 [mm]
D2 [mm]
B [mm]
L [mm]
Weight
MAS [Kg]
Informations
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ACA6-14-1000
6
11 +0/-0.08
14 -0.07/-0.2
3.0 +0/-0.08
1000
0.949
INFO
ACA6-16-1000
6
13 +0/-0.08
16 -0.07/-0.2
3.5 +0/-0.08
1000
1.287
INFO
ACA6-20-1000
6
16 +0/-0.08
20 -0.07/-0.25
4.0 +0/-0.08
1000
1.911
INFO
ACA6-22-1000
6
18 +0/-0.08
22 -0.07/-0.27
5.0 +0/-0.08
1000
2.453
INFO
ACA6-25-1000
6
21 +0/-0.08
25 -0.07/-0.27
5.0 +0/-0.08
1000
3.139
INFO
ACA6-28-1000
6
23 +0/-0.08
28 -0.07/-0.25
6.0 +0/-0.08
1000
3.964
INFO
ACA6-32-1000
6
26 +0/-0.08
32 -0.07/-0.27
6.0 +0/-0.08
1000
5.008
INFO
ACA6-34-1000
6
28 +0/-0.08
34 -0.07/-0.27
7.0 +0/-0.08
1000
5.816
INFO
ACA8-38-1000
8
32 +0/-0.08
38 -0.07/-0.27
6.0 +0/-0.08
1000
7.433
INFO
ACA8-42-1000
8
36 +0/-0.08
42 -0.07/-0.27
7.0 +0/-0.08
1000
9.302
INFO
ACA8-48-1000
8
42 +0/-0.08
48 -0.07/-0.27
8.0 +0/-0.08
1000
12.371
INFO
ACA8-54-1000
8
46 +0/-0.08
54 -0.07/-0.27
9.0 +0/-0.08
1000
15.300
INFO
圧縮表現を表示 (12 product)
オーダー番号ACA6-28-1000
ショートテキストSplined shaft - Steel
最終更新日17.02.2022 08:08:09
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties