フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Mirrors
MIRROR WITH LIGHTS
ALBONA - Mirror with painted aluminum frame
INDA
Mirrors
MIRROR WITH LIGHTS
ALBONA - Mirror with painted aluminum frame
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S951010SL
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Code
CODE
Width
WIDTH [cm]
Frame finish
MAT2
USB Port
USB
Watt
WT [W]
Brand Description
BRANDDESC
Article Number
ARTNUM
Very Short Description 1
SDESCR1
Very Short Description 2
SDESCR2
Article Description
ARTDESC
International Codes
INTERCODE
Article Type
ARTTYPE
State
STAT
Variant Characteristics
VAR
Height
HEIGHT [cm]
1
Architecture
350
S951010SL
60
Silver metal grey
No
23
INDA
S951010SL
INDA Mi. rect. W/L S951010SL
ALBONA L60xH80xP4.5 -
Brand: INDA Serie: ALBONA Rectangle mirror with light Prod. No.: S951010SL L60xH80xP4.5 Aluminium SL
EAN-13:8021586694416
Standard article
Current
0
80
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
INDA
- ALBONA
オーダー番号
S951010SL
ショートテキスト
Mirror with painted aluminum frame
最終更新日
22.10.2025 12:41:50
単位
キーワード
LIGHTING
MIRRORS
aluminum frame
mirror
painted
クラフィシケーション
カテゴリー別
Architecture 建築
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
S951010SL
OmniClass 2006
23-80_70_11 23-80 70 11 Luminaries for Internal Lighting
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based