フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessories
HOTELLERIE
AV467B - Electronic wall-mounted soap dispenser for liquid soap
INDA
Accessories
HOTELLERIE
AV467B - Electronic wall-mounted soap dispenser for liquid soap
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AV467BAL
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Brand Description
BRANDDESC
Article number
ARTNUM
Very short description 1
SDESCR1
Very short description 2
SDESCR2
Article description
ARTDESC
International code
INTERCODE
Article type
ARTTYPE
State
STAT
Height
HEIGHT [cm]
Width
WIDTH [cm]
1
AV467BAL
Stainless steel
INDA
AV467BAL
INDA Soap dispencer Cm11X11 H27
HOTELLERIE AV467C 11X11 Steel Brilliant
INDA ACCESSORIES HOTELLERIE Soap dispencer Cm11X11 H27 Steel Brilliant
EAN-13:8033163456560
Standard article
CURRENT
27
11
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
INDA
- AV467B
オーダー番号
AV467BAL
ショートテキスト
Electronic wall-mounted soap dispenser for liquid soap
最終更新日
22.10.2025 12:38:43
単位
キーワード
Accessories
Electronic
liquid soap
soap dispenser
クラフィシケーション
カテゴリー別
Architecture 建築
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model