フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Toggle clamps, power clamps
B0383 - Toggle clamps horizontal with safety interlock with flat foot and adjustable clamping spindle
Blohm
Toggle clamps, power clamps
B0383 - Toggle clamps horizontal with safety interlock with flat foot and adjustable clamping spindle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0383.008100
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTBLOHM
Component
FARBE
Position holding arm
POS
Hole arrangement
LOCHBILD
Opening angle of holding arm ~
OH [°]
Opening angle of handle ~
OG [°]
hand force
HANDKRAFT [N]
Holding force F1
HALTEKRAFT [N]
Holding force F2
HALTEKRAFT1 [N]
Clamping force F3
SPANNKRAFT [N]
Clamping force F4
SPANNKRAFT1 [N]
thread
M [mm]
A [mm]
A1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B0383.006101
ultramarine blue RAL 5002
Holding arm closed
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
B0383.008101
ultramarine blue RAL 5002
Holding arm closed
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
B0383.010101
ultramarine blue RAL 5002
Holding arm closed
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
B0383.012101
ultramarine blue RAL 5002
Holding arm closed
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
B0383.006100
black grey RAL 7021
Holding arm closed
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
B0383.008100
black grey RAL 7021
Holding arm closed
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
B0383.010100
black grey RAL 7021
Holding arm closed
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
B0383.012100
black grey RAL 7021
Holding arm closed
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
B0383.006103
traffic red RAL 3020
Holding arm closed
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
B0383.008103
traffic red RAL 3020
Holding arm closed
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
B0383.010103
traffic red RAL 3020
Holding arm closed
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
B0383.012103
traffic red RAL 3020
Holding arm closed
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
圧縮表現を表示 (12 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Blohm
- B0383
オー��ー番号
B0383.008100
ショートテキスト
Toggle clamps horizontal with safety interlock with flat foot and adjustable clamping spindle
最終更新日
23.01.2026 08:38:42
単位
キーワード
Toggle clamps
Toggle clamps horizontal
adjustable clamping
flat
foot
power clamps
safety interlock
spindle
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_PINCHING 締め
BYFUNC_CLAMPING クランプ
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-07-01 締付要素、クイックチェンジ