フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Toggle clamps, power clamps
B0399 - Push-pull clamps heavy-duty version with reversible hand lever
Blohm
Toggle clamps, power clamps
B0399 - Push-pull clamps heavy-duty version with reversible hand lever
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0399.5000
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTBLOHM
Component
FARBE
LX [mm]
Position
POS [mm]
Hole arrangement
LOCH
Length
A [mm]
Length
A1 [mm]
Length
A2 [mm]
Length
A3 [mm]
width
B [mm]
width
B1 [mm]
height
C2 [mm]
height
C1 [mm]
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
height
H [mm]
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
Length
L2 [mm]
Length
L3 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
B0399.0600
blue
0
holding arm: closed
2
89
25
36.5
0
46.0
33.4
12
23
5.5
14
127
127
38
30
65
B0399.1200
blue
0
holding arm: closed
1
133
8
35.0
41
61.0
41.0
18
32
8.5
20
196
188
55
40
106
B0399.2500
blue
0
holding arm: closed
1
197
11
45.0
45
82.0
54.0
22
41
10.3
25
270
300
103
60
125
B0399.5000
blue
0
holding arm: closed
1
254
10
70.0
70
85.0
57.0
28
50
10.3
30
360
390
136
60
155
B0399.060003
red
0
holding arm: closed
2
89
25
36.5
0
46.0
33.4
12
23
5.5
14
127
127
38
30
65
B0399.120003
red
0
holding arm: closed
1
133
8
35.0
41
61.0
41.0
18
32
8.5
20
196
188
55
40
106
B0399.250003
red
0
holding arm: closed
1
197
11
45.0
45
82.0
54.0
22
41
10.3
25
270
300
103
60
125
B0399.500003
red
0
holding arm: closed
1
254
10
70.0
70
85.0
57.0
28
50
10.3
30
360
390
136
60
155
圧縮表現を表示 (8 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Blohm
- B0399
オーダー番号
B0399.5000
ショートテキスト
Push-pull clamps heavy-duty version with reversible hand lever
最終更新日
23.01.2026 08:38:42
単位
キーワード
Clamps
Toggle clamps
hand lever
power clamps
reversible
version
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties