2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PJG990X79

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
adsk_unit
ADSK__________________
adsk_factory
ADSK___________________
厚さ
ADSK_______________
公称出力
ADSK_____________________
adsk_ブランド
ADSK______
長さ
ADSK_____________
電圧
ADSK___________
adsk_フルパワー
ADSK________________
adsk_size_width
ADSK______________
カテゴリー
CATEGORY
コスト
COST
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
1
PJG990X79
ピース
BAS-IP
34
6.5
CV-01S
80
12
7.22222222222222
164
通信機器
0
0
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号PJG990X79
最終更新日14.10.2025 10:29:39
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties