フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
56_コンベヤ
CVSTR - タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ -単列中間駆動2溝/3溝フレーム(プーリ径19mm/20mm)-
Misumi
メトリック
56_コンベヤ
CVSTR - タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ -単列中間駆動2溝/3溝フレーム(プーリ径19mm/20mm)-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CVSTR-10-330-6-T100-IM-12.5-H-A
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
タイプ選択
TYPE
B 選択
B [mm]
L 指定5mm単位
L [mm]
モータ出力
MO [W]
モータ電圧
MV [V]
モータ仕様
MS
ギヤヘッド減速比
MGHR
ベルト仕様
BS
モータメーカー選択
MOM
FYA指定
FYASE
FYA(追加ザグリ穴) 指定5mm単位
FYA [mm]
駆動部位置変更
ALT2
MP 指定1mm単位
MP [mm]
スピードコントローラ用ブラケット付属
ALT7
後入れナット付属(M6溝用)
ALT10
ナット数量 Q
Q
M
M
電磁ブレーキ付モータ
ALT11
端子箱付モータ
ALT12
1
CVSTR-10-330-6-T100-IM-12.5-H-A
CVSTR
10
330
6
T100単相(日本向け)
IM(インダクションモータ)
12.5
H(一般用・半透明)
A(パナソニックモータ)
使用不可
0
使用不可
0
使用不可
ANT6(後入れナット付属(M6溝用))なし
0
0
使用不可
使用不可
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- CVSTR
ショートテキスト
タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ -単列中間駆動2溝/3溝フレーム(プーリ径19mm/20mm)-
最終更新日
05.12.2023 00:29:37
単位
キーワード
タイミングベルトコンベヤ
ナロータイプ
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties