フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
タカチ電機工業
アルミケース
FC_シリーズ
FC13-40-30GS - コントロールボックス
タカチ電機工業
アルミケース
FC_シリーズ
FC13-40-30GS - コントロールボックス
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FC13-40-30GS
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
PREVIEW
型番
MN
幅
W [mm]
高さ
H [mm]
奥行き
D [mm]
保護等級
S
特徴説明
DE
1
FC13-40-30GS
400
125,4
300
IP40
アルミフレームを使用したテーパー付きデザインの��用ボックス
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
タカチ電機工業
- FC13-40-30GS
オーダー番号
FC13-40-30GS
ショートテキスト
コントロールボックス
最終更新日
14.11.2024 05:13:58
単位
キーワード
アルミケース
コントロールボックス
タカチ電機工業
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
FC13-40-30GS