フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
STRACK
01. Platten
1.1. Formplatten Standard
H8 - Auswerferhalteplatte
STRACK
01. Platten
1.1. Formplatten Standard
H8 - Auswerferhalteplatte
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3560-H8-18-1730
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
(TYP)
TYP
(D)
D [mm]
(Mat)
MAT
Einbaudicke
DICKEX [mm]
Material (freie Eingabe)
MATX
(B)
B [mm]
(L)
L [mm]
(B1)
B1 [mm]
(L1)
L1 [mm]
(M)
M [mm]
(DK2)
DK2 [mm]
(DMIN)
DMIN [mm]
(DMAX)
DMAX [mm]
(NANZGW)
NANZGW [mm]
Preis (Euro/1)
SNPRTAB [Euro/1]
Art.-Nr.
ARTNRX
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
3535
18
1730
18.00
1730
247
346
229
328
8
6.8
12.10
177.00
4
8738
3540
12
1730
12.00
1730
247
396
229
378
8
6.8
0.10
12.00
4
156699
3540
18
1730
18.00
1730
247
396
229
378
8
6.8
12.10
177.00
4
156700
3545
12
1730
12.00
1730
247
446
229
428
8
6.8
0.10
12.00
4
10080
3545
18
1730
18.00
1730
247
446
229
428
8
6.8
12.10
177.00
4
5378
3550
12
1730
12.00
1730
247
496
229
478
8
6.8
0.10
12.00
4
10500
3550
18
1730
18.00
1730
247
496
229
478
8
6.8
12.10
177.00
4
5380
3555
12
1730
12.00
1730
247
546
229
528
8
6.8
0.10
12.00
4
10933
3555
18
1730
18.00
1730
247
546
229
528
8
6.8
12.10
177.00
4
5382
3560
12
1730
12.00
1730
247
596
229
578
8
6.8
0.10
12.00
6
11505
3560
18
1730
18.00
1730
247
596
229
578
8
6.8
12.10
177.00
6
5384
3570
12
1730
12.00
1730
247
696
229
678
8
6.8
0.10
12.00
6
11935
3570
18
1730
18.00
1730
247
696
229
678
8
6.8
12.10
177.00
6
5386
4040
17
1730
17.00
1730
268
396
236
314
10
8.5
0.10
17.00
4
157297
4040
22
1730
22.00
1730
268
396
236
314
10
8.5
17.10
177.00
4
157298
4045
17
1730
17.00
1730
268
446
240
364
10
8.5
0.10
17.00
4
158055
4045
22
1730
22.00
1730
268
446
240
364
10
8.5
17.10
177.00
4
158056
4050
17
1730
17.00
1730
268
496
240
414
10
8.5
0.10
17.00
4
158854
4050
22
1730
22.00
1730
268
496
240
414
10
8.5
17.10
177.00
4
158855
圧縮表現を表示 (75 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
STRACK
- H8
オーダー番号
3560-H8-18-1730
ショートテキスト
Auswerferhalteplatte
最終更新日
10.12.2025 07:37:00
単位
キーワード
Cavity
Ejector
Standard
plate
plates
retainer
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 15.0
21-13-01-10 突出固定板(規格工具部品、工具および金型)