フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Posital
HBSA-PAM
Posital
HBSA-PAM
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UCD-DPC1B-0013-HBSA-PAM
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Product Picture
PRODUKTABBILDUNG
Alternative product number
SUPPLIERPID
MECHANICAL_CONNECTION
ELECTRICAL_CONNECTION
PROTECTION_CLASS
HOUSING_MATERIAL
Website
WEBSEITE
Product Data Sheet
PRODUKTDATENBLATT
1
2
UCD-DPC1B-0013-HBSA-PAM
OD 58 mm (2.28") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm / Shaft Clamping Ring / OD 11 mm (0.43")
Connector#Axial 3 x M12
IP65
Steel / Aluminum
Website
Product Data Sheet
UCD-DPC1B-0016-HBSA-PAM
OD 58 mm (2.28") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm / Shaft Clamping Ring / OD 11 mm (0.43")
Connector#Axial 3 x M12
IP65
Steel / Aluminum
Website
Product Data Sheet
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Posital
- HBSA-PAM
オーダー番号
UCD-DPC1B-0013-HBSA-PAM
最終更新日
25.03.2025 12:49:25
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties