フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SAMLO
casters_level_adjusters
JDF - Medium Load Type Casters-Rotatable with Screw & Plastic Brake Type
SAMLO
casters_level_adjusters
JDF - Medium Load Type Casters-Rotatable with Screw & Plastic Brake Type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JDF-50
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
typecode
TYPECODE
D
E
H
M
L
W
P
Allowable Load
AL [kg]
catalog
CATALOG
1
2
3
4
5
JDF
40
40.0
63
M8
20
22
72
32
jdf.jpg
JDF
50
48.0
76
M10
25
25
80
40
jdf.jpg
JDF
75
74.5
108
M12
25
32
117
100
jdf.jpg
JDF
100
88.0
132
M12
25
32
121
130
jdf.jpg
JDF
125
101.5
157
M12
25
32
126
142
jdf.jpg
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
SAMLO
- JDF
ショートテキスト
Medium Load Type Casters-Rotatable with Screw & Plastic Brake Type
最終更新日
28.03.2022 02:34:00
単位
キーワード
Adjusters
Brake Type
Medium Load
Plastic
Screw
Type
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties