フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HEFA
30_spring
LN05HW - Rectangular spring - Heavy duty spring · green
HEFA
30_spring
LN05HW - Rectangular spring - Heavy duty spring · green
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LN05HW-D22-L90
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Serial code
SC
type
LX
texture of material
TOM
Maximum compression
MC
D
D [mm]
L
L [mm]
L tolerance
LTOL
d
DD [mm]
Spring constant N/mm{kgf/mm}
THCS
Pressing length B
PLB [mm]
usage method 1 million timesF=Lx19.2% Fmm
SYFF1
usage method 1 million timesF=Lx19.2% load N{kgf}
SYFF2
usage method 500000 times F=Lx21.6% Fmm
SYFF3
usage method 500000 times F=Lx21.6% load N{kgf}
SYFF4
usage method 300000 times F=Lx24% Fmm
SYFF5
usage method 300000 times F=Lx24% load N{kgf}
SYFF6
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
LN05HW-D22-L35
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
35
±1.0
11.0
169{17.3}
25.2
6.7
1137{116}
7.5
1279{130}
8.4
1421{145}
LN05HW-D22-L40
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
40
±1.0
11.0
148{15.1}
28.8
7.7
1137{116}
8.6
1279{130}
9.6
1421{145}
LN05HW-D22-L45
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
45
±1.0
11.0
132{13.4}
32.4
8.6
1137{116}
9.7
1279{130}
10.8
1421{145}
LN05HW-D22-L50
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
50
±1.0
11.0
118{12.1}
36.0
9.6
1137{116}
10.8
1279{130}
12
1421{145}
LN05HW-D22-L55
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
55
±2.0%
11.0
108{11.0}
39.6
10.6
1137{116}
11.8
1279{130}
13.2
1421{145}
LN05HW-D22-L60
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
60
±2.0%
11.0
98.7{10.1}
43.2
11.5
1137{116}
13
1279{130}
14.4
1421{145}
LN05HW-D22-L65
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
65
±2.0%
11.0
91.1{9.3}
46.8
12.5
1137{116}
14
1279{130}
15.6
1421{145}
LN05HW-D22-L70
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
70
±2.0%
11.0
84.6{8.6}
50.4
13.4
1137{116}
15.1
1279{130}
16.8
1421{145}
LN05HW-D22-L75
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
75
±2.0%
11.0
78.9{8.1}
54.0
14.4
1137{116}
16.2
1279{130}
18
1421{145}
LN05HW-D22-L80
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
80
±2.0%
11.0
74{7.5}
57.6
15.4
1137{116}
17.3
1279{130}
19.2
1421{145}
LN05HW-D22-L90
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
90
±2.0%
11.0
65.8{6.7}
64.8
17.3
1137{116}
19.4
1279{130}
21.6
1421{145}
LN05HW-D22-L100
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
100
±2.0%
11.0
59.2{6.0}
72.0
19.2
1137{116}
21.6
1279{130}
24
1421{145}
LN05HW-D22-L125
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
125
±2.0%
11.0
47.4{4.8}
90.0
24
1137{116}
27
1279{130}
30
1421{145}
LN05HW-D22-L150
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
22
150
±2.0%
11.0
39.5{4.0}
108.0
28.8
1137{116}
32.4
1279{130}
36
1421{145}
LN05HW-D25-L25
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
25
25
±1.0
12.5
306{31.2}
18.0
4.8
1466{150}
5.4
1650{168}
6
1833{187}
LN05HW-D25-L30
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
25
30
±1.0
12.5
255{26.0}
21.6
5.8
1466{150}
6.5
1650{168}
7.2
1833{187}
LN05HW-D25-L35
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
25
35
±1.0
12.5
218{22.3}
25.2
6.7
1466{150}
7.5
1650{168}
8.4
1833{187}
LN05HW-D25-L40
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
25
40
±1.0
12.5
191{19.5}
28.8
7.7
1466{150}
8.6
1650{168}
9.6
1833{187}
LN05HW-D25-L45
LN05HW
Heavy load type
55CrSi
L x 24%
25
45
±1.0
12.5
170{17.3}
32.4
8.6
1466{150}
9.7
1650{168}
10.8
1833{187}
圧縮表現を表示 (263 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
HEFA
- LN05HW
ショートテキスト
Rectangular spring - Heavy duty spring · green
最終更新日
28.11.2025 08:51:36
単位
キーワード
Heavy duty spring
Spring
rectangular
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties