フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HEFA
30_spring
LN05YW - Rectangular spring - Super compression spring · light green
HEFA
30_spring
LN05YW - Rectangular spring - Super compression spring · light green
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LN05YW-D24.5-L75
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Serial code
SC
type
LX
texture of material
TOM
Maximum compression
MC
D
D [mm]
L
L [mm]
L tolerance
LTOL
d
DD [mm]
Spring constant N/mm{kgf/mm}
THCS
Pressing length B
PLB [mm]
F=Lx65% F(mm)
FMM
F=Lx65% loadN{kgf}
NKGF
INFOTEXT
INFOTEXT
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
LN05YW-D20.5-L150
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
20.5
150
±2.0%
13.5
1.08{0.11}
37.50
97.5
109.3{11.1}
website
LN05YW-D24.5-L30
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
30
±1.0
16.5
6.96{0.71}
7.50
19.5
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L35
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
35
±1.0
16.5
5.98{0.61}
8.80
22.8
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L40
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
40
±1.0
16.5
5.29{0.54}
10.00
26
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L45
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
45
±1.0
16.5
4.70{0.48}
11.25
29.3
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L50
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
50
±1.0
16.5
4.21{0.43}
12.50
32.5
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L55
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
55
±2.0%
16.5
3.82{0.39}
13.75
35.8
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L60
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
60
±2.0%
16.5
3.53{0.36}
15.00
39
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L65
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
65
±2.0%
16.5
3.23{0.33}
16.25
42.3
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L70
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
70
±2.0%
16.5
3.04{0.31}
17.50
45.5
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L75
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
75
±2.0%
16.5
2.84{0.29}
18.75
48.8
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L80
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
80
±2.0%
16.5
2.55{0.26}
20.00
52
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L90
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
90
±2.0%
16.5
2.35{0.24}
22.50
58.5
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L100
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
100
±2.0%
16.5
2.06{0.21}
25.00
65
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L110
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
110
±2.0%
16.5
1.86{0.19}
27.50
71.5
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L120
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
120
±2.0%
16.5
1.76{0.18}
30.00
78
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L125
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
125
±2.0%
16.5
1.67{0.17}
31.25
81.3
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L130
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
130
±2.0%
16.5
1.57{0.16}
32.50
84.5
136.3{13.9}
website
LN05YW-D24.5-L140
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
24.5
140
±2.0%
16.5
1.47{0.15}
35.00
91
136.3{13.9}
website
圧縮表現を表示 (163 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
HEFA
- LN05YW
ショートテキスト
Rectangular spring - Super compression spring · light green
最終更新日
28.11.2025 09:02:23
単位
キーワード
Compression spring
Spring
rectangular
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties