フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hettich
Office furniture systems
Stop control plus
Locking bar, R25
Locking bars - Locking bars
Hettich
Office furniture systems
Stop control plus
Locking bar, R25
Locking bars - Locking bars
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1053202
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order Number
ARTICLENO
Lenght
L [mm]
Number of holes
N
1
2
1053202
550.000
21.000
75533
550.000
21.000
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Hettich
- Locking bars
ショートテキスト
Locking bars
最終更新日
05.12.2025 08:03:24
単位
キーワード
Locking bar
Locking bars
Office furniture systems
Plus
Stop
control