フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à bois - Vis agglos
vis_autoperceuses
Modèle 34721 - Vis Framex pour PVC tête fraisée Phillips - Acier - CHROMITING® 240HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
...
Modèle 34721 - Vis Framex pour PVC tête fraisée Phillips - Acier - CHROMITING® 240HBS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 347214.3X25
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
D [mm]
L [mm]
DK [mm]
H N°
EMPREINTE
MH [mm]
MZ [mm]
TH [mm]
TZ [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
347214.3X13
4.3
13
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
347214.3X16
4.3
16
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
347214.3X20
4.3
20
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
347214.3X22
4.3
22
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
347214.3X25
4.3
25
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
347214.3X30
4.3
30
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
347214.3X35
4.3
35
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
347214.3X40
4.3
40
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
347214.3X45
4.3
45
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
347214.3X55
4.3
55
7
2
4.600
4.600
2.600
2.500
圧縮表現を表示 (10 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
- Modèle 34721
ショートテキスト
Vis Framex pour PVC tête fraisée Phillips - Acier - CHROMITING® 240HBS
最終更新日
30.07.2020 06:52:25
単位
キーワード
Fixation
Wood screws
chipboard screws