2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PL-20T48

テーブルを展開
EN
1/5
PDF-INFO
PDF
(Type)
TYPE
(L1)
L1 [mm]
(M)
M [mm]
(Z1)
Z1 [t]
Preis (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Art.-Nr.
ARTNR
1
2
3
4
5
6
PDF
10T36
60
36
10 t
660101
PDF
15T42
70
42
15 t
660102
PDF
20T48
80
48
20 t
660103
PDF
25T56
90
56
25 t
660104
PDF
30T64
100
64
30 t
660105
PDF
40T80
120
80
40 t
660106
圧縮表現を表示 (6 product)
オーダー番号PL-20T48
ショートテキストTragbolzen
最終更新日10.12.2025 07:37:00
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 15.0

21-13-07-02 リフティングボルト(規格工具部品、工具および金型)