フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
15_位置決めガイド部品/プランジャ
PMXYA - インデックスプランジャ - 並目ねじ-タイプ-レストポジションタイプ
Misumi
メトリック
15_位置決めガイド部品/プランジャ
PMXYA - インデックスプランジャ - 並目ねじ-タイプ-レストポジションタイプ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PMXYA8M
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
ノブ材質
MATK
本体材質
MATMB
ボディ表面処理
STMB
ピン部材質
MATP
スプリング材質
MATS
M
M
ピッチ 並目
P [mm]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
B
B [mm]
S 最小
SMIN [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L3
L3 [mm]
L5
L5 [mm]
SW1
SW1 [mm]
最小荷重
LMIN [N]
最大荷重
LMAX [N]
質量
MASS [g]
許容締め付けトルク
ATT [N/m]
1
2
3
4
PMXYA6M
ナイロン6(つや消し黒)
SUM22L
三価クロメート
SUS303
SUS304
6
1.00
12
6.9
4
4
33.0
12
10
7.0
6
3
12
4
1.5
PMXYA8M
ナイロン6(つや消し黒)
SUM22L
三価クロメート
SUS303
SUS304
8
1.25
16
9.2
5
5
43.5
16
14
9.5
8
5
24
11
9.0
PMXYA10M
ナイロン6(つや消し黒)
SUM22L
三価クロメート
SUS303
SUS304
10
1.50
18
11.5
6
6
52.0
20
18
10.5
10
5
21
18
20.0
PMXYA12M
ナイロン6(つや消し黒)
SUM22L
三価クロメート
SUS303
SUS304
12
1.75
21
13.8
8
8
63.5
24
22
13.5
12
6
22
36
25.0
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- PMXYA
ショートテキスト
インデックスプランジャ - 並目ねじ-タイプ-レストポジションタイプ
最終更新日
30.06.2021 13:02:03
単位
キーワード
インデックスプランジャ
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties