フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
PVDC - 樹脂皿小ねじ PVDF
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
PVDC - 樹脂皿小ねじ PVDF
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PVDC3-6
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
Type
TYPE
M
M
L
L [mm]
MxP(並目)
MP
D
D [mm]
1
2
3
PVDC3-6
PVDC
3
6
3x0.5
6
PVDC4-6
PVDC
4
6
4x0.7
8
PVDC5-10
PVDC
5
10
5x0.8
10
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- PVDC
ショートテキスト
樹脂皿小ねじ PVDF
最終更新日
29.11.2024 04:24:28
単位
キーワード
PVDF
メトリック
樹脂皿小ねじ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties