2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SLEC-M4-B

テーブルを展開
JA
1/5
品番
CN
ねじ径
M
寸法 D1 +0.1
D1 [mm]
寸法 L1
L1 [mm]
寸法 L2
L2 [mm]
寸法 d g7
DG7 [mm]
寸法 L3
L3 [mm]
寸法 e +0.1
E [mm]
寸法 t
T [mm]
適用レンチ
FUW
ヘクサロビュラ穴の番号
HSN
質量
MASS [g]
1
2
3
4
5
SLEC-M3-B
M3
6.8
2.5
6
3.35
4
0.4
1.0
SKX-10
10
0.82
SLEC-M4-B
M4
7.0
3.0
7
4.50
5
0.4
1.2
SKX-15
15
1.9
SLEC-M5-B
M5
8.5
4.0
10
5.50
6
0.4
1.5
SKX-20
20
3.3
SLEC-M6-B
M6
10.0
4.0
12
6.50
8
0.5
2.0
SKX-25
25
6
SLEC-M8-B
M8
13.0
5.0
16
8.50
9
0.8
2.5
SKX-30
30
14.3
圧縮表現を表示 (5 product)
オーダー番号SLEC-M4-B
ショートテキスト偏心クランプボルト
最終更新日23.02.2026 08:35:23
単位

クラフィシケーション

カテゴリー別

Automation オートメーション
Gear ギヤ、歯車
Caster キャスタ
Connector コネクタ
Sensors センサ
Handle ハンドル
Thread_Insert ねじインサート
Clamping_Technology ワーク固定装置
Positioning_System 位置決め装置
Measurement 計測技術
Tool 工具

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties