フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Climar
SNAPウォール
Climar
SNAPウォール
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DXK4EP9HI
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
見かけの荷重
APPARENT_LOAD
利用率を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
利用率
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
カラーフィルター
COLOR_FILTER
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
データシートURL
DATASHEET_URL
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
調光ランプ色温度シフト
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
行の長さから発する
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
ホスト
HOST
1
2
3
4
GU6GQVIMT
1
0
0
0
16777215
0
0
http://www.climar.pt/wp-admin/admin-ajax.php?action=FPT&sku=33.42.33.40.002
0
-1
0
609.600
0
DXK4EP9HI
1
0
0
0
16777215
0
0
http://www.climar.pt/wp-admin/admin-ajax.php?action=FPT&sku=33.42.33.40.001
0
-1
0
609.600
0
S5CSPYWQO
1
0
0
0
16777215
0
0
http://www.climar.pt/wp-admin/admin-ajax.php?action=FPT&sku=33.42.33.40.000
0
-1
0
609.600
0
G438RWXN4
1
0
0
0
16777215
0
0
http://www.climar.pt/wp-admin/admin-ajax.php?action=FPT&sku=33.42.33.40.003
0
-1
0
609.600
0
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Climar
- SNAPウォール
オーダー番号
DXK4EP9HI
最終更新日
28.08.2024 10:35:31
単位
キーワード
SNAPウォール
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
DXK4EP9HI