フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Delivery part
Flat belt conveyor
SSJ31B - Synchronous belt conveyor Double row Intermediate drive(Belt wheel diameter 50mm)
PRiCi FA
...
Flat belt conveyor
SSJ31B - Synchronous belt conveyor Double row Intermediate drive(Belt wheel diameter 50mm)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SSJ31B-80-L325-W25-TA100-IM-S5-S-A
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
LV1 type
LV1
LV2 type
LV2
LV3 type
LV3
XC Material
MAT1
MOTOR Material
MAT2
DL Material
MAT3
XC Surface treatment
SUR
MOTOR Surface treatment
SUR2
DL Surface treatment
SUR3
Code
CODE
BB
VAR10 [mm]
L
VAR15 [mm]
W
VAR20 [W]
1
SSJ31B-80-L325-W25-TA100-IM-S5-S-A
Intermediate drive type
Ø50
Synchronous toothed belt type
Aluminum material
Aluminum material
Aluminum material
Natural Anode Treatment
Spray
Spray
SSJ31B
80
325
25
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- SSJ31B
オーダー番号
M_CVGTP-80-L325-W25-TA100-IM-S5-S-A
ショートテキスト
Synchronous belt conveyor Double row Intermediate drive(Belt wheel diameter 50mm)
最終更新日
17.10.2023 03:12:17
単位
キーワード
Delivery
Flat belt
conveyor
part
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties