フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NBK (鍋屋バイテック会社)
e-nedzi.com(特殊ねじ)
耐薬品ねじ
SWS-HTF - シール座金
NBK (鍋屋バイ���ック会社)
e-nedzi.com(特殊ねじ)
耐薬品ねじ
SWS-HTF - シール座金
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SWS-4-HTF
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
品番
CN
直径 d
D1 [mm]
直径 D1
D [mm]
寸法 h
H [mm]
寸法 t
T [mm]
Length t1
T1 [mm]
直径 C
C [mm]
1
2
3
4
5
SWS-3-HTF
3.2
7.0
0.5
2.2
2.2
6.3
SWS-4-HTF
4.2
8.0
0.5
2.1
2.3
7.2
SWS-5-HTF
5.2
9.5
0.8
2.7
2.8
8.2
SWS-6-HTF
6.2
11.5
1.0
3.0
3.0
9.8
SWS-8-HTF
8.2
15.2
1.0
3.2
3.3
13.4
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
NBK (鍋屋バイテック会社)
- SWS-HTF
オーダー番号
SWS-4-HTF
ショートテキスト
シール座金
最終更新日
29.01.2026 05:11:08
単位
キーワード
NBK
シール座金
耐薬品ねじ
クラフィシケーション
カテゴリー別
Automation オートメーション
Gear ギヤ、歯車
Caster キャスタ
Connector コネクタ
Sensors センサ
Handle ハンドル
Thread_Insert ねじインサート
Clamping_Technology ワーク固定装置
Positioning_System 位置決め装置
Measurement 計測技術
Tool 工具
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties