フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Anglepoise
タイプ80
W2ウォールライト
Anglepoise
タイプ80
W2ウォールライト
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9OP1RMSCV
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
皮相電力
APPARENT_POWER
利用係数を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
カテゴリー
CATEGORY
利用係数
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
コスト
COST
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
エディション番号
EDITION_NUMBER
エネルギー効率クラス
ENERGY_EFFICIENCY_CLASS
IP定格
IP_RATING
ランプ
LAMP
メーカー名
MANUFACTURER_NAME
マスユニット
MASSUNIT
材質
MATERIAL
1
9OP1RMSCV
0
0
照明器具
0
0
0
タイプ80
A+からEまでのランプに対応
IP20
E27 ES ランプ 英国/EU - E26 米国/カナダ
アングルポイズ
1
アルミニウム&スチール - 塗装/メッキ/陽極酸化(必要に応じて)
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Anglepoise
- W2ウォールライト
オーダー番号
9OP1RMSCV
最終更新日
15.10.2025 07:47:29
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties