フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
DME
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Hot Runner Systems
Cool-one system
WTO Insulating disc (upper) - DME
DME
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Hot Runner Systems
Cool-one system
WTO Insulating disc (upper) - DME
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WTO30
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Catalog Number
REF
A Diameter
A [mm]
B Diameter
B [mm]
1
2
WTO30
30
20
WTO40
40
30
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
DME
- WTO Insulating disc (upper)
ショートテキスト
DME
最終更新日
22.01.2026 08:21:47
単位
キーワード
CAD
EUROPEAN
Hot Runner
Insulating
LIBRARY
Systems
disc
system