フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Standards
ISO
8x
84x
ISO 8434
F 111 N ( ISO 8434-6) - Adaptors; Adaptor BSP cylindrical 60° - NPT
Standards
ISO
8x
84x
ISO 8434
F 111 N ( ISO 8434-6) - Adaptors; Adaptor BSP cylindrical 60° - NPT
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7000387600
縦
テーブルを展開
Reset filters
Order number VOSS Fluid
BZ
Description VOSS Fluid
VK
Order number VOSS Fluid LARGA
BZLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
VKLARGA
INFO
INFO2
Thread
A
Thread
D
CH [mm]
L [mm]
E [mm]
B [mm]
F [mm]
Pressure
PN
Weight
G [g]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7000387300
60-SDS-6-N1/8T
S11110000504104
F111 N 1/8"
Catalogue
Info
1/8” NPT
G 1/8”
11.000
23.500
10.500
3.500
8.000
PN350
12.000
7000387400
60-SDS-8-N1/4T
S11110000506106
F111 N 1/4"
Catalogue
Info
1/4” NPT
G 1/4”
17.000
30.500
13.500
4.700
11.000
PN400
29.000
7000387500
60-SDS-10-N3/8T
S11110000510110
F111 N 3/8"
Catalogue
Info
3/8” NPT
G 3/8”
17.000
32.000
14.000
7.900
12.000
PN400
36.000
7000387600
60-SDS-12-N1/2T
S11110000513113
F111 N 1/2"
Catalogue
Info
1/2” NPT
G 1/2”
22.000
39.500
18.500
11.100
14.000
PN350
64.000
7000387700
60-SDS-20-N3/4T
S11110000519119
F111 N 3/4"
Catalogue
Info
3/4” NPT
G 3/4”
27.000
44.000
20.000
16.700
16.000
PN315
95.000
7000387800
60-SDS-25-N1T
S11110000525125
F111 N 1"
Catalogue
Info
1” NPT
G 1”
36.000
52.000
24.000
22.200
19.000
PN250
179.000
7000387900
60-SDS-32-N11/4T
S11110000532132
F111 N 1"1/4
Catalogue
Info
1 1/4” NPT
G 1 1/4”
46.000
56.000
26.000
28.600
20.000
PN210
302.000
7000388000
60-SDS-38-N11/2T
S11110000538138
F111 N 1"1/2
Catalogue
Info
1 1/2” NPT
G 1 1/2”
50.000
59.000
27.000
33.300
22.000
PN185
313.000
7000388100
60-SDS-50-N2T
S11110000550150
F111 N 2"
Catalogue
Info
2” NPT
G 2”
65.000
69.000
31.000
46.000
25.000
PN165
609.000
圧縮表現を表示 (9 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Standards
- F 111 N ( ISO 8434-6)
オーダー番号
7000387600
ショートテキスト
Adaptors; Adaptor BSP cylindrical 60° - NPT
最終更新日
14.04.2021 11:43:00
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
ISO-8x-84x-ISO 8434 ISO 8434