フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Green
ホームオフィス
ADELEデスク
Green
ホームオフィス
ADELEデスク
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JW75LOKBH
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
記述
DESCRIZIONE
名称
NAME
1
JW75LOKBH
アデルデスクは、ホワイトアラベスク大理石の長方形の天板と、様々な仕上げの装飾スチールプレートで構成されたベースが特徴です。装飾的なスチールプレートで構成されたベースに、フルグレインファセムレザーで覆われた6つのインサートが挿入されたバージョンにより、このラインはより豊かになりました。素材のユニークさにより、さまざまなスタイルの環境で使用することができます。
JW75LOKBH
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Green
- ADELEデスク
オーダー番号
JW75LOKBH
最終更新日
23.12.2024 09:50:12
単位
キーワード
ADELEデスク
ホームオフィス
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties