Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・��ンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Power Clamps, Compact Clamp
AMF 7640BFS - Mounting kit
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
Power Clamps, Compact Clamp
AMF 7640BFS - Mounting kit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
568000
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
フィルターをリセット
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTNR
Size
GR
A [mm]
D [mm]
L [mm]
M [mm]
SW [mm]
Weight
GEW [g]
Customs tariff number
CTN
European Article Number
EAN
Information present
REACH
SVHC-substance over 0,1%
REACH1
Validation date
REACH4
Information RoHs
ROHS
1
568000
12 / 16
14
24
30
M12
10
90
73181562
4020772529413
yes
no
14.06.2023
yes
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 7640BFS
オーダー番号
568000
ショートテキスト
Mounting kit
最終更新日
10.04.2026 13:46:24
単位
キーワード
Clamping device
Compact Clamp
Mounting kit
Power Clamps
Standard
clamping elements
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_PINCHING 締め
カテゴリー別
Clamping_Technology ワーク固定装置
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)