フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Fantech
アッテネーター_円形オープン&POD
Fantech
アッテネーター_円形オープン&POD
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OY85Q0UOP
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
アクセサリー
ACCESSORIES
気流
AIRFLOW
エリア
AREA
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
減衰タイプ
ATTENUATORTYPE
カテゴリー
CATEGORY
コスト
COST
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
深さ
DEPTH
記述
DESCRIPTION
直径
DIAMETER
外径
EXTERNALDIAMETER
フランジサイズ
FLANGESIZE
ホールジアメートル
HOLEDIAMETER
ホールPCD
HOLEPCD
1
OY85Q0UOP
適合フランジ x1
0
0.008654625
D3090700
非ポッド型ラウンドアッテネータ
ダクトアクセサリー
0
0
300
減衰器は、Q-Tech Acoustics Pty.Ltd.が設計・製造したもので、予定通りの性能を有すること。ケーシングとエンドフランジは、高品質の亜鉛メッキ軟鋼板を使用すること。エンドフランジは、ファンフランジに適合するようにドリルおよびタップを施し、取り付けを容易にすること。
315
481
30
6
295
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Fantech
- アッテネーター_円形オープン&POD
オーダー番号
OY85Q0UOP
最終更新日
20.02.2025 11:10:15
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties