2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0403.010030

テーブルを展開
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTBLOHM
Form
FORM
TYP
version
AUSF
Length
A [mm]
width
B [mm]
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
diameter
D2 [mm]
diameter
D3 [mm]
height
E [mm]
height
E1 [mm]
height
E2 [mm]
height
E3 [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B0403.006005
A
steel jaw serrated
right-hand type
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
11.0
12
8
4
25
45
B0403.010005
A
steel jaw serrated
right-hand type
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
18.0
20
13
7
40
74
B0403.006025
A
steel jaw serrated
left-hand type
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
11.0
12
8
4
25
45
B0403.010025
A
steel jaw serrated
left-hand type
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
18.0
20
13
7
40
74
B0403.006010
B
jaw with: 2 round carbide inserts
right-hand type
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
8.0
12
8
4
24
45
B0403.010010
B
jaw with: 2 rectangular carbide inserts and central prism
right-hand type
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
12.7
20
13
7
39
74
B0403.006030
B
jaw with: 2 round carbide inserts
left-hand type
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
8.0
12
8
4
24
45
B0403.010030
B
jaw with: 2 rectangular carbide inserts and central prism
left-hand type
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
12.7
20
13
7
39
74
B0403.006015
C
jaw with: 2 round carbide inserts and central prism
right-hand type
78.0
25
12
6.2
9.5
2.5
8.0
12
8
4
24
45
B0403.010015
C
jaw with: 3 rectangular carbide inserts
right-hand type
121.5
40
18
10.2
27.0
4.5
12.7
20
13
7
39
74
B0403.006035
C
jaw with: 2 round carbide inserts and central prism
left-hand type
78.0
25
12
6.2
9.5
2.5
8.0
12
8
4
24
45
B0403.010035
C
jaw with: 3 rectangular carbide inserts
left-hand type
121.5
40
18
10.2
27.0
4.5
12.7
20
13
7
39
74
B0403.006020
D
Pom jaw serrated
right-hand type
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
11.0
12
8
4
25
45
B0403.010020
D
Pom jaw serrated
right-hand type
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
18.0
20
13
7
40
74
B0403.006040
D
Pom jaw serrated
left-hand type
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
11.0
12
8
4
25
45
B0403.010040
D
Pom jaw serrated
left-hand type
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
18.0
20
13
7
40
74
圧縮表現を表示 (16 product)
オーダー番号B0403.010030
ショートテキストSide clamps
最終更新日23.01.2026 08:38:38
単位

クラフィシケーション

機能別

BYFUNC_PINCHING 締め
BYFUNC_CLAMPING クランプ

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0403.010030
Customs Tariff Number84662080
RoHS認証Yes
Maintenance IntervalsMaintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-01 締付要素、クイックチェンジ
Compare multiple parts
Add at least 2 products with