Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Level indicators, screw plugs
Oil level sight glasses
B0467 - Oil level sight glasses domed
Blohm
Level indicators, screw plugs
Oil level sight glasses
B0467 - Oil level sight glasses domed
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0467.28012
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTBLOHM
diameter
D [mm]
thread
D1
diameter
D2 [mm]
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
width across flats
SW [mm]
Max. tightening torque
MOMENT [Nm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Code
EAN
1
2
3
4
B0467.22038
22
G 3/8
15
14
10.0
19
8
0.0038
Infotext
Yes
90269060
B0467.28012
28
G 1/2
20
17
10.0
24
12
0.0059
Infotext
Yes
90269060
B0467.35034
35
G 3/4
25
20
10.0
30
16
0.0096
Infotext
Yes
90269060
B0467.42100
42
G 1
31
24
10.5
36
20
0.0169
Infotext
Yes
90269060
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Blohm
- B0467
オーダー番号
B0467.28012
ショートテキスト
Oil level sight glasses domed
最終更新日
23.01.2026 08:39:28
単位
キーワード
Level indicators
Oil level sight glasses
domed
screw plugs
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_SEALING 封止
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
B0467.28012
Customs Tariff Number
90269060
RoHS認証
Yes
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
37-01-13-01 サイトフロー指示器
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)