Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Toggle clamps, power clamps
B0622 - Toggle clamps mini horizontal with flat foot and adjustable clamping spindle
Blohm
Toggle clamps, power clamps
B0622 - Toggle clamps mini horizontal with flat foot and adjustable clamping spindle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0622.0050
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTBLOHM
Main
MATERIAL
Position
POS
opening angle of holding arm
OH [°]
opening angle of handle
OG [°]
hand force
F [N]
Holding force
F1 [N]
Holding force
F2 [N]
Clamping force
F3 [N]
Clamping force
F4 [N]
Length
A [mm]
Length
A1 [mm]
Length
A2 [mm]
Length
A3 [mm]
width
B [mm]
width
B1 [mm]
1
2
B0622.0050
Steel
holding arm: closed
85
65
80
250
550
170
370
16
24
2.4
6.5
16
24
B0622.0050N
Stainless steel
holding arm: closed
85
65
80
250
550
170
370
16
24
2.4
6.5
16
24
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Blohm
- B0622
オーダー番号
B0622.0050
ショートテキスト
Toggle clamps mini horizontal with flat foot and adjustable clamping spindle
最終更新日
13.03.2026 05:54:27
単位
キーワード
Toggle clamps
adjustable clamping
flat
foot
horizontal
mini
power clamps
spindle
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_PINCHING 締め
BYFUNC_CLAMPING クランプ
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
B0622.0050
Customs Tariff Number
82057000
RoHS認証
Yes
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-07-01 締付要素、クイックチェンジ
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)