Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
33_管/継手/ホース/バルブ/サニタリー管
BBPHRL - ボールバルブ - ロータリーエルボタイプ - PT オス・ホース接続
Misumi
メトリック
33_管/継手/ホース/バルブ/サニタリー管
BBPHRL - ボールバルブ - ロータリーエルボタイプ - PT オス・ホース接続
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BBPHRL61
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
1/5
型番
PN
No.
NO
ハンドル色
COLOR
適用ホース内径
HID [mm]
T R (PT)
T
D
D [mm]
L
L [mm]
1
2
BBPHRL61
61
オレンジ
6
1/8
7.0
50
BBPHRL93
93
オレンジ
9
3/8
10.5
54
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- BBPHRL
ショートテキスト
ボールバルブ - ロータリーエルボタイプ - PT オス・ホース接続
最終更新日
29.11.2024 04:27:16
単位
キーワード
PT
ボールバルブ
メトリック
ロータリーエルボタイプ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
BBPHRL61
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)