Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bel Fuse
Stewart Connector
BC-M8MA4RBMA4R030M
BC-M8MA4RBMA4R030M
Bel Fuse
Stewart Connector
BC-M8MA4RBMA4R030M
BC-M8MA4RBMA4R030M
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BC-M8MA4RBMA4R030M
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
PN
PN
Categroy Name
CATEGROY_NAME
Description
DESCRIPTION
Product Type
PRODUCT_TYPE
Connector END A
CONNECTOR_END_A
Performance
PERFORMANCE
Connector END B
CONNECTOR_END_B
Gender END A
GENDER_END_A
Gender END B
GENDER_END_B
Length (m)
LENGTH__M_
Length (ft)
LENGTH__FT_
Color
COLOR
1
BC-M8MA4RBMA4R030M
M Series Cable Assemblies
M8 A-Code | Male Right Angle to Male Right Angle Cable Assembly | 3.0M
M8
M8 A-Code (Right Angle)
N/A
M8 A-Code (Right Angle)
Male
Male
3
9.84
Black
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- BC-M8MA4RBMA4R030M
オーダー番号
BC-M8MA4RBMA4R030M
最終更新日
10.06.2026 14:50:38
単位
キーワード
Connector
Fuse
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
BC-M8MA4RBMA4R030M
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)