フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
BLL53_E-BLL53 - Fast locking device accessories, strong type special cam sleeve
YIHEDA
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
BLL53_E-BLL53 - Fast locking device accessories, strong type special cam sleeve
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLL53-9
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
code
CODE
type
TYPE
material
MAT
Surface treatment
SUR
Annex
ANNEX
Specifications
SPE
Applicable plate thickness
APT
Apply to fast locking device
ATF
weblink
LINK
1
|
BLL53-9
2
|
E-BLL53-9
BLL53
Power type
stainless steel
-
Hexagon Bolts (3pcs)
9
>9
BLL45
webxxx
E-BLL53
Economic type
stainless steel
-
Hexagon Bolts (3pcs)
9
>9
BLL45
webxxx
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
YIHEDA
- BLL53_E-BLL53
ショートテキスト
Fast locking device accessories, strong type special cam sleeve
最終更新日
25.11.2025 10:51:38
単位
キーワード
Accessories
Cam
Electronic
Gallery
Industrial
Locking device
Parts
Sleeve
Special
Structure
fast
frame
strong type
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties