フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
38_アルミフレーム/フレーム&ブラケット
CHBLFSN5 - 5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 突起付反転ブラケット 焼付塗装
Misumi
メトリック
38_アルミフレーム/フレーム&ブラケット
CHBLFSN5 - 5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 突起付反転ブラケット 焼付塗装
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CHBLFSN5
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
タイプ選択
TP
材質
MAT
表面処理
ST
カバー取付け穴追加工
ALT1
適用ボルト/ナットをセット
ALT2
質量
MASS [g]
適用ボルト
AB
ボルト数
NOB
適用Tナット
AN
T溝ナット数
NON
許容荷重
AL [N]
1
CHBLFSN5
CHBLFSN5
ADC12
焼付塗装(シルバー)
C(カバー取付穴追加工)なし
適用ボルト・ナット付属なし
15
CBM5-10
2
HNTT5-5
2
1176
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- CHBLFSN5
ショートテキスト
5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 突起付反転ブラケット 焼付塗装
最終更新日
19.08.2025 04:09:33
単位
キーワード
メトリック
焼付塗装
突起付反転ブラケット
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
CHBLFSN5