フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Balluff
Sensors
Micropulse Transducers
Accessories
Magnet
BTL Position sensor - BTL Position sensor
Balluff
Sensors
Micropulse Transducers
Accessories
Magnet
BTL Position sensor - BTL Position sensor
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALLUFF BTL5-R-2814-1S
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
Availability
VERF
Order code
BC
Product identifier
TC
Product view
PX
Tech. Details
TECH
Type
ART
Housing material
MATGE
Slide surface material
MATGL
Weight
GEW
Traverse velocity of magnet
VDP
WINKEL [°]
WINKEL2 [°]
WINKEL3 [°]
C [mm]
Standard nominal stroke- Control arm
NENN01
GS
Weight
W [Kg]
Customs number
TRAFFIC
Description
DESCRIPT
1
Available
BAM014U
BTL5-R-2814-1S
-
Tech. Detail
captive
Plastic
Plastic
ca. 28 g
any
0
0
0
0
0
with control arm
0.032
90319000
Principle of operation = BTL magnets, profile style, Version = captive, Material = Plastic, Dimension = 28 x 15 x 40 mm, Ambient temperature = -40...85 °C
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Balluff
- BTL Position sensor
オーダー番号
BAM014U
ショートテキスト
BTL Position sensor
最終更新日
19.12.2025 21:49:00
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
BAM014U
Type Code
BTL5-R-2814-1S
Customs Tariff Number
90319000
CNSPHYPROP Physical Properties