2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C0319-08

テーブルを展開
EN
1/5
Part Number
PN
Tube O.D.
OD [Inch]
Material
MAT
A
A [Inch]
C
C [Inch]
H
H [Inch]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
C0319-02
1/8
Steel Compression
0.130
0.237
0.288
C0319-03
3/16
Steel Compression
0.193
0.307
0.329
C0319-04
1/4
Steel Compression
0.255
0.367
0.363
C0319-05
5/16
Steel Compression
0.318
0.430
0.367
C0319-06
3/8
Steel Compression
0.380
0.492
0.393
C0319-08
1/2
Steel Compression
0.505
0.663
0.429
C0319-10
5/8
Steel Compression
0.631
0.780
0.442
C0319-12
3/4
Steel Compression
0.756
0.925
0.475
C0319-14
7/8
Steel Compression
0.881
1.040
0.475
C0319-16
1
Steel Compression
1.006
1.187
0.475
C0319-20
1 1/4
Steel Compression
1.260
1.446
0.475
C0319-24
1 1/2
Steel Compression
1.510
1.694
0.475
C0319-32
2
Steel Compression
2.014
2.210
0.509
圧縮表現を表示 (13 構成可能製品)
ショートテキストFerrule
最終更新日03.04.2025 18:50:08
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties